Înregistrați-vă
Confirmat
  • Color
  • Compatible watt-hour meter ø1 2 W(A)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Integrated Watt-Hour Meter Mounting Plate (B-0M)

Cod piesă:

B-0M
Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    B-0M

    Color

    Compatible watt-hour meter ø1 2 W

    (A)

    Compatible watt-hour meter ø1 (ø3) 3 W

    (A)

    Type

    Cantitate minimă per comandă
    Milky white
    Up to 120 A
    -
    B-0 type
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    19.62 €
    ( 23.35 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    · Can be mounted to pole bands.
    For the B-2U model, band through-holes (10‑mm wide) are provided for securing onto fixtures such as poles using stainless steel bands.
    · The B-2H is a 55‑mm thick type that can hold excess cable and features knockouts for feeding through VE tubes (22/28/36) and molded cable ducts (MD-40/70).

    Codul de piesă a fost confirmat