Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Nominal current(A)
  • Nominal voltage(V)
  • AWG
  • Cross section(mm²)
  • Cross section (max.)(mm²)
  • Cross-section range
  • Max. temperature(°C)
  • Min. temperature(°C)
  • Mounting hole diameter
  • Number of pins
  • Total number of pins
  • Nominal current (details)(A)
  • Nominal voltage (details)(V)
  • Series (connectors)
  • Connector type
  • Contact material
  • Seal type
  • Type (misc.)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 3 zile lucrătoare

Bayonet male panel mount connector (99 0607 00 03)

Cod piesă:

99 0607 00 03
Ștergeți
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    99 0607 00 03
    Conexe

    Nominal current

    (A)

    Nominal voltage

    (V)

    AWG

    Cross section

    (mm²)

    Cross section (max.)

    (mm²)

    Cross-section range

    Max. temperature

    (°C)

    Min. temperature

    (°C)

    Mounting hole diameter

    Number of pins

    Total number of pins

    Nominal current (details)

    (A)

    Nominal voltage (details)

    (V)

    Series (connectors)

    Connector type

    Contact material

    Reading category

    Seal type

    Type (misc.)

    Cantitate minimă per comandă
    7
    250
    20
    0.75
    0.75
    0.75 mm² (max)
    +55
    -20
    M18 x 0.75
    3
    3
    7
    250
    678
    Sleeve plug
    Ag (Silver)
    -
    bayonet
    Flange socket
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    6.28 €
    ( 7.47 € )
    3 zile lucrătoare