Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Number of pins
  • Outside diameter(mm)
  • Connector cross-section (max.)(mm²)
  • Nominal current(A)
  • Nominal voltage (details)(V)
  • IP rating

Panel feed-through SACC-EC-M12FS, with 0.5 m TPE litz wire (1554652)

Cod piesă:

1554652
Ștergeți
    • Acest articol poate fi comandat în unități de 5.

    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    1554652
    Conexe

    Number of pins

    Outside diameter

    (mm)

    Connector cross-section (max.)

    (mm²)

    Nominal current

    (A)

    Nominal voltage (details)

    (V)

    IP rating

    Cantitate minimă per comandă
    5
    1.20
    0.34
    4
    60
    IP67
    5 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    36.85 €
    ( 43.85 € )
    67 zile lucrătoare