Înregistrați-vă
Confirmat
  • AWG
  • Connector cross section (fixed)(mm²)
  • Connector cross-section (flexible)(mm²)
  • Nominal voltage(V)
  • Product size (height)(mm)
  • Product size (length)(mm)
  • Stripping length(mm)
  • Connection (components)
  • Connector colour
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 7 zile lucrătoare

Three-level protective conductor terminal PTI (3214050)

Cod piesă:

3214050
Ștergeți
    • Acest articol poate fi comandat în unități de 50.

    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    3214050
    Conexe

    AWG

    Connector cross section (fixed)

    (mm²)

    Connector cross-section (flexible)

    (mm²)

    Nominal voltage

    (V)

    Product size (height)

    (mm)

    Product size (length)

    (mm)

    Stripping length

    (mm)

    Connection (components)

    Connector colour

    Insulation material

    Cantitate minimă per comandă
    24 - 10
    0.2 - 6
    0.2 - 6
    400
    50.5
    114
    10-12
    Pull spring
    Grey
    -
    50 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    4.26 €
    ( 5.07 € )
    7 zile lucrătoare
    Codul de piesă a fost confirmat