Înregistrați-vă
Confirmat
  • Connection side A (sensors/actuators)
  • Connection side B (sensors/actuators)
    • Other
  • Temperature range(°C)
  • Nominal current(A)
  • Thread type connection side
  • Contact material
  • Contact surface
  • Sensor/actuator cable features
  • Sensor/actuator wiring type (category)
  • Sensor/actuator wiring type (category) 2

Sensor / actuator cable SAC-8P-10,0-PUR

Cod piesă:

1404194
Ștergeți
    • Acest articol poate fi comandat în unități de 5.

    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    1404194
    Conexe

    Connection side A (sensors/actuators)

    Connection side B (sensors/actuators)

    Outside diameter

    (mm)

    Connector cross-section (max.)

    (mm²)

    Temperature range

    (°C)

    Nominal current

    (A)

    IP rating

    Thread type connection side

    Coding

    Connection (components)

    Connector standard

    Connector type

    Contact material

    Jacket material

    Contact surface

    Sensor/actuator cable features

    Sensor/actuator wiring type (category)

    Sensor/actuator wiring type (category) 2

    Cantitate minimă per comandă
    socket, right angle
    [Other] Cable, open end
    -
    -
    -40 - +80
    1.50
    -
    M8
    -
    -
    -
    -
    CuSn
    -
    Au
    Halogen-free
    Sensor/actuator cable
    PUR
    5 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    37.00 €
    ( 44.03 € )
    7 zile lucrătoare
    Codul de piesă a fost confirmat