Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Outside diameter(mm)
  • Connector cross-section (max.)(mm²)
  • Number of pins
  • Nominal current(A)
  • Nominal voltage(V AC)

Flush-type connector SACC-SQ, socket, M12, with 0.5 m TPE litz wire (1441613)

Cod piesă:

1441613
Ștergeți
    • Acest articol poate fi comandat în unități de 4.

    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    1441613
    Conexe

    Outside diameter

    (mm)

    Connector cross-section (max.)

    (mm²)

    Number of pins

    Nominal current

    (A)

    Nominal voltage

    (V AC)

    Cantitate minimă per comandă
    1.10
    0.14
    17
    1.50
    30
    4 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    51.59 €
    ( 61.39 € )
    91 zile lucrătoare