Înregistrați-vă
Confirmat
  • Connection side A (sensors/actuators)
    • Other
  • Connection side B (sensors/actuators)
    • Male angle
  • Cable length(m)
  • Outside diameter(mm)
  • Connector cross-section (max.)(mm²)
  • Nominal voltage(V AC)
  • IP rating
  • Thread type connection side
  • Coding
  • Connection (components)
  • Connector standard
  • Connector type
  • Jacket material
  • Sensor/actuator wiring type (category)

Sensor / actuator cable SAC-3P, Plug angled M8 (1681693)

Cod piesă:

1681693
Ștergeți
    • Acest articol poate fi comandat în unități de 17.

    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    1681693
    Conexe

    Connection side A (sensors/actuators)

    Connection side B (sensors/actuators)

    Cable length

    (m)

    Outside diameter

    (mm)

    Connector cross-section (max.)

    (mm²)

    Temperature range

    (°C)

    Nominal voltage

    (V AC)

    IP rating

    Thread type connection side

    Coding

    Connection (components)

    Connector standard

    Connector type

    Contact material

    Jacket material

    Contact surface

    Sensor/actuator cable features

    Sensor/actuator wiring type (category)

    Sensor/actuator wiring type (category) 2

    Cantitate minimă per comandă
    [Other] Cable, open end
    [Male angle] plug, right angle
    1.5
    1.17
    0.25
    -
    60
    IP65
    M8
    A
    Open end cable
    Sensor connector
    Plug, right angle
    -
    PUR
    -
    -
    Sensor/actuator connector (pre-fab)
    -
    17 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    11.05 €
    ( 13.15 € )
    7 zile lucrătoare
    Codul de piesă a fost confirmat