Înregistrați-vă
Confirmat
  • Connector cross section(mm²)
  • Connector cross-section (max.)(mm²)
  • Temperature range(°C)
  • Number of pins
  • Nominal voltage(V AC)
  • Nominal voltage (details)(V)
  • IP rating
  • Coding
  • Connection
  • Connection (components)
  • Type (misc.)

Connector SACC, Socket straight M8 (1681172)

Cod piesă:

1681172
Ștergeți
    • Acest articol poate fi comandat în unități de 13.

    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    1681172
    Conexe

    Outside diameter

    (mm)

    Connector cross section

    (mm²)

    Connector cross-section (max.)

    (mm²)

    Temperature range

    (°C)

    Number of pins

    Nominal voltage

    (V AC)

    Nominal voltage (details)

    (V)

    IP rating

    Coding

    Connection

    Connection (components)

    Type (misc.)

    Cantitate minimă per comandă
    -
    0.08 - 25
    0.25
    -40 - +85
    3
    60
    60
    IP67
    A
    Soldering
    Soldering
    M8-Bushing, direct
    13 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    15.09 €
    ( 17.96 € )
    7 zile lucrătoare
    Codul de piesă a fost confirmat