Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Thread length(mm)
  • Spanner size(mm)
  • Colour
  • Material
  • Thread type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 7 zile lucrătoare

Cable gland-G-INVEN (1424532)

Cod piesă:

1424532
Ștergeți
    • Acest articol poate fi comandat în unități de 30.

    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    1424532
    Conexe

    Thread length

    (mm)

    Spanner size

    (mm)

    Colour

    Material

    Thread type

    Cantitate minimă per comandă
    8
    19
    Light grey
    Plastic
    M12
    30 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    6.86 €
    ( 8.16 € )
    7 zile lucrătoare