Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Connector thickness(mm)
  • Connector width(mm)
  • Cross-section range
  • Size
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 7 zile lucrătoare

Connector C-SCF (3240153)

Cod piesă:

3240153
Ștergeți
    • Acest articol poate fi comandat în unități de 1700.

    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    3240153
    Conexe

    Connector thickness

    (mm)

    Connector width

    (mm)

    Cross-section range

    Size

    Industrial goods

    Cantitate minimă per comandă
    0.8
    2.8
    0.50 - 1.50 mm²
    2.8 x 0.8 mm
    -
    1700 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    0.11 €
    ( 0.13 € )
    7 zile lucrătoare