Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Product size (depth)(mm)
  • Nominal voltage (details)(Vdc)
  • Switching voltage (max.)(Vdc)
  • Switching current (max.)(A)
  • Contact material
  • Contact type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 33 zile lucrătoare

Relay module RIF-0-RSC (2903373)

Cod piesă:

2903373
Ștergeți
    • Acest articol poate fi comandat în unități de 20.

    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    2903373
    Conexe

    Product size (depth)

    (mm)

    Nominal voltage (details)

    (Vdc)

    Switching voltage (max.)

    (Vdc)

    Switching current (max.)

    (A)

    Contact material

    Contact type

    Cantitate minimă per comandă
    82
    12
    30
    50
    AgSnO + gold plating
    1 change-over
    20 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    12.80 €
    ( 15.23 € )
    33 zile lucrătoare