Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Number of pins
  • Product size (width)(mm)
  • Adjustment range (amperage)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare
    • În 98 zile lucrătoare

Circuit breaker 3VA2 IEC frame 250 breaking capacity class L

Cod piesă:

S-au găsit. 7 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    Comandă suspendată
    Comandă suspendată
    Comandă suspendată
    Comandă suspendată

    Number of pins

    Product size (width)

    (mm)

    Adjustment range (amperage)

    OCR type

    Cantitate minimă per comandă
    4-pin
    140
    63 - 160 A
    -
    1 bucăți
    4-pin
    140
    63 - 160 A
    ETU320
    1 bucăți
    4-pin
    140
    63 - 160 A
    -
    1 bucăți
    4-pin
    140
    63 - 160 A
    ETU350
    1 bucăți
    4-pin
    140
    63 - 160 A
    -
    1 bucăți
    4-pin
    140
    63 - 160 A
    ETU850
    1 bucăți
    4-pin
    140
    63 - 160 A
    -
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    2,033.61 €
    ( 2,420.00 € )
    4 zile lucrătoare
    1,982.07 €
    ( 2,358.66 € )
    98 zile lucrătoare
    2,324.93 €
    ( 2,766.67 € )
    4 zile lucrătoare
    2,190.48 €
    ( 2,606.67 € )
    98 zile lucrătoare
    2,694.68 €
    ( 3,206.67 € )
    98 zile lucrătoare
    2,817.93 €
    ( 3,353.34 € )
    4 zile lucrătoare
    3,086.84 €
    ( 3,673.34 € )
    4 zile lucrătoare