Înregistrați-vă
Confirmat
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 35 zile lucrătoare

Printed-circuit board connector, PCB header, MCV (1821397)

Cod piesă:

1821397
Ștergeți
    • Acest articol poate fi comandat în unități de 315.

    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    1821397

    Colour housing

    Material of contact surface

    Length pin

    (mm)

    Modular spacing connections

    (mm)

    Type of banding

    Modular spacing contacts

    (mm)

    Type of PCB fastening

    Rated current In

    (A)

    Cantitate minimă per comandă
    Black
    Gold
    2
    2.54
    Blister girdle (for SMD)
    2.54
    Other
    6
    315 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    1.03 €
    ( 1.23 € )
    35 zile lucrătoare
    Codul de piesă a fost confirmat