Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 28 zile lucrătoare

Printed-circuit board connector, PCB connector, FMC (1706234)

Cod piesă:

1706234
Ștergeți
    • Acest articol poate fi comandat în unități de 100.

    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    1706234

    Colour housing

    Operation temperature

    (°C)

    Material of contact surface

    Modular spacing connections

    (mm)

    Modular spacing contacts

    (mm)

    Connectable conductor cross section solid-core

    (mm²)

    Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve

    (mm²)

    Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve

    (mm²)

    Connectable conductor cross section multi-wired

    (mm²)

    Rated current In

    (A)

    Cantitate minimă per comandă
    Black
    -40|100
    Gold
    2.54
    2.54
    0.14|0.5
    0.25|0.34
    0.14|0.5
    0.14|0.5
    6
    100 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    6.98 €
    ( 8.31 € )
    28 zile lucrătoare