Înregistrați-vă
Confirmat
  • Type
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 5 zile lucrătoare

    EPIC® SIGNAL M17 (44423102)

    Cod piesă:

    44423102
    Ștergeți
      • Acest articol poate fi comandat în unități de 5.

      Cantitate:
      Loading...

      Lista codurilor de piese

      Număr de articole
      Cod piesă
      44423102
      Conexe

      Type of housing

      Contact type

      Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve

      (mm²)

      Connectable conductor cross section multi-wired

      (mm²)

      Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve

      (mm²)

      For cable outer diameter

      (mm)

      Connectable conductor cross section solid-core

      (mm²)

      Cantitate minimă per comandă
      Angled
      Pin
      0.06|1.0
      0.06|1.0
      0.06|1.0
      3.5-11
      0.06|1.0
      5 bucăți
      Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
      Dată de expediere standard
      37.73 €
      ( 44.90 € )
      5 zile lucrătoare

      Informații detaliate

      Informații de bază

      Benefits
      · EMC protection
      · sensor/ ac

      Application
      · Feedback / signal cables

      Codul de piesă a fost confirmat