Înregistrați-vă
Criterii de filtrare

Jumper Cable Valve Plug (E11622)

Cod piesă:

E11622
Ștergeți
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    E11622

    Material Nut

    Protection

    Connector

    Materials

    Application

    Electrical Connection - Socket

    Operating Voltage

    (V)

    Type

    Ambient Temperature

    (°C)

    Overvoltage Protection

    Max. Current Load Total

    (A)

    Moulded-Body Material

    Special Feature

    Dimensions

    (mm)

    Sealing Material

    Display

    Accessories (Included)

    Cantitate minimă per comandă
    Brass, nickel-plated / Brass, nickel-plated
    IP 67; IP 69K
    -
    TPU
    current measurement
    Connector: 1 x valve type A DIN, angled; Moulded body: TPU; Locking: brass, nickel-plated; Tightening torque: 0.5 Nm
    < 24 AC/DC
    -
    -40-90
    -
    -
    TPU / TPU
    -
    -
    -
    -
    screw, panel for labelling
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    32.22 €
    ( 38.34 € )
    4 zile lucrătoare