Înregistrați-vă
Confirmat
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 3 zile lucrătoare

CJ-Series Communication Units

CJ-Series Communication Units CJ1W-CORT21

Cod piesă:

CJ1W-CORT21
Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    CJ1W-CORT21
    Cantitate minimă per comandă
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    1,641.33 €
    ( 1,953.18 € )
    3 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    Open to any communication
    • The CJ-Series provides both standardised open networks interfaces, and cost-efficient high-speed proprietary network links. Datalinks between PLCs, or to higher-level information systems can be made using Serial or Ethernet links, or the easy-to-use controller Link network.
    • Omron supports the 2 major field networks, DeviceNet and PROFIBUS-DP. For high-speed field I/O, Omron's own CompoBus/S offers an unsurpassed ease of installation. Fully user-configurable Serial and CAN-based communication can be used to emulate a variety of application-specific protocols.

    Codul de piesă a fost confirmat