Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • A(mm)
  • B(mm)
  • C(mm)
  • D(mm)
  • E(mm)
  • F(mm)
  • G(mm)
  • H(mm)
  • I(mm)
  • Mass(kg)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 7 zile lucrătoare

Swing Clamp Holder S Type (SH-06053B)

Swing Clamp Holder S Type SH-06053B

Cod piesă:

SH-06053B
Ștergeți
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    SH-06053B

    A

    (mm)

    B

    (mm)

    C

    (mm)

    D

    (mm)

    E

    (mm)

    F

    (mm)

    G

    (mm)

    H

    (mm)

    I

    (mm)

    Mass

    (kg)

    Cantitate minimă per comandă
    53
    14
    18
    M6 x 1.0
    M8 x 1.25
    15
    16
    19.5
    20
    0.07
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    34.19 €
    ( 40.69 € )
    7 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    An inexpensive, compact clamp. The free swivel makes it easy to attach and detach workpieces.