Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • A(mm)
  • B(mm)
  • C(mm)
  • D(mm)
  • E(mm)
  • F(mm)
  • Mass(kg)
  • Compatible T Groove Width(mm)
  • Tightening Force H1(kN)
  • Tightening Force H2(kN)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 7 zile lucrătoare

Mini Low Height Clamp

Mini Low Height Clamp

Cod piesă:

S-au găsit. 8 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole

    A

    (mm)

    B

    (mm)

    C

    (mm)

    D

    (mm)

    E

    (mm)

    F

    (mm)

    G

    (mm)

    Mass

    (kg)

    Compatible T Groove Width

    (mm)

    Tightening Force H1

    (kN)

    Tightening Force H2

    (kN)

    Cantitate minimă per comandă
    80
    40
    20
    3
    39
    26
    M10
    0.55
    12
    16
    0.6
    1 bucăți
    80
    40
    20
    3
    39
    26
    M12
    0.65
    14
    22
    0.9
    1 bucăți
    80
    40
    20
    3
    39
    26
    M12
    0.65
    16
    22
    0.9
    1 bucăți
    100
    50
    25
    4
    46
    34
    M14
    1.15
    16
    32
    1.2
    1 bucăți
    100
    50
    25
    4
    46
    34
    M16
    1.25
    18
    36
    1.4
    1 bucăți
    100
    50
    25
    4
    46
    34
    M16
    1.3
    20
    36
    1.4
    1 bucăți
    140
    78
    30
    5
    65
    50
    M20
    3.15
    22
    36
    1.4
    1 bucăți
    140
    78
    30
    5
    65
    50
    M20
    3.3
    24
    36
    1.4
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    198.36 €
    ( 236.05 € )
    7 zile lucrătoare
    216.87 €
    ( 258.08 € )
    7 zile lucrătoare
    233.82 €
    ( 278.25 € )
    7 zile lucrătoare
    273.69 €
    ( 325.69 € )
    7 zile lucrătoare
    292.20 €
    ( 347.72 € )
    7 zile lucrătoare
    308.52 €
    ( 367.14 € )
    7 zile lucrătoare
    518.81 €
    ( 617.38 € )
    7 zile lucrătoare
    562.12 €
    ( 668.92 € )
    7 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    With wrench operation from the side, the jaw is locked in the downward direction, and the workpiece does not rise up.