Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 9 zile lucrătoare

Die Grinder RG-25

Cod piesă:

10140
Ștergeți
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    10140
    Cantitate minimă per comandă
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    453.49 €
    ( 539.65 € )
    9 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    · Rear exhaust type.
    · Collet 3 mm bushing (sold separately): Insert in the 6 mm collet chuck to convert to a 3 mm shaft