Înregistrați-vă
Confirmat
  • Single Product/Set Classification
  • Width across flat dimension (S Measurement)
  • Number of Ratchet Teeth
  • Insertion Angle Convexity(mm)
  • Overall Length
  • JAN Code
  • Trusco Code
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 5 zile lucrătoare

Long Ball Point Hex Socket (3BH-06L)

Cod piesă:

3BH-06L
Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Informații despre produs

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    3BH-06L

    Single Product/Set Classification

    Width across flat dimension (S Measurement)

    Hex Wrench Tip Shape

    Number of Ratchet Teeth

    Insertion Angle Convexity

    (mm)

    Overall Length

    JAN Code

    Trusco Code

    Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)

    (mm)

    Shaft length (A measurement) hexagon only

    (mm)

    Mass

    (g)

    Cantitate minimă per comandă
    Single Item Socket
    6
    -
    72
    Convex 12.7
    125
    4953488085228
    491-4627
    -
    -
    -
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    13.74 €
    ( 16.35 € )
    5 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    Ball Point Type That Can Be Used at An Angle

    Codul de piesă a fost confirmat