Înregistrați-vă
Confirmat
  • Width across flat dimension (S Measurement)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 5 zile lucrătoare

Ball Point Hexagonal Socket 3BH (3BH-03)

Cod piesă:

3BH-03
Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    3BH-03

    Width across flat dimension (S Measurement)

    Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)

    (mm)

    Shaft length (A measurement) hexagon only

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    3
    17
    48
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    10.89 €
    ( 12.96 € )
    5 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    Ball Point Type That Can Be Used at An Angle

    Codul de piesă a fost confirmat