Înregistrați-vă
Confirmat
  • Overall length (L dimension)(mm)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 9 zile lucrătoare

Oscillating Extension Bar EX21 (EX21-050)

Cod piesă:

EX21-050
Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    EX21-050

    Overall length (L dimension)

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    50
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    12.95 €
    ( 15.41 € )
    9 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    Socket extension is most suitable for work where the place is narrow and deep and the handle is hard to operate. Rounded protruding drive that can be used at an angle up to 10 degrees.

    Codul de piesă a fost confirmat