Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Diameter Dc(mm)
  • Groove Length L(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • Shank Type
  • shank diameter Ds(mm)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Aqua Drill EX Oil Hole 5D AQDEXOH5D

Cod piesă:

S-au găsit. 4 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole

    Diameter Dc

    (mm)

    Groove Length L

    (mm)

    Overall Length L

    (mm)

    Shank Type

    shank diameter Ds

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    2.5
    20
    68
    End Mill Shank
    3
    1 bucăți
    3.1
    32
    86
    End Mill Shank
    4
    1 bucăți
    4
    36
    86
    Straight Shank
    4
    1 bucăți
    8.7
    72
    127
    End Mill Shank
    9
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    127.08 €
    ( 151.23 € )
    6 zile lucrătoare
    120.91 €
    ( 143.88 € )
    6 zile lucrătoare
    128.81 €
    ( 153.28 € )
    6 zile lucrătoare
    184.13 €
    ( 219.11 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    Stable wet machining, can be MQL machining. For high efficiency drilling up to 5 times the drill diameter.