Înregistrați-vă
Confirmat
  • blade diameter D(mm)
  • Overall length (L)(mm)
  • Number of flutes(sheet)
  • Underneck length (ℓ1)(mm)
  • Dimensions φD(mm)
  • Dimension L(mm)
  • Dimension B(mm)
  • Dimension A(mm)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

TAC Mill TSE3000(IA) (TSE3003RIA)

TAC Mill TSE3000(IA)

Cod piesă:

TSE3003RIA
Ștergeți
    • This item is not available in Europe.

    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    TSE3003RIA

    blade diameter D

    (mm)

    Overall length (L)

    (mm)

    Number of flutes

    (sheet)

    Underneck length (ℓ1)

    (mm)

    Dimensions φD

    (mm)

    Dimension L

    (mm)

    Dimension B

    (mm)

    Dimension A

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    80
    50
    4
    50
    25.4
    26
    6
    9.5
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    662.14 €
    ( 787.95 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    For shoulder milling of steel, stainless steel, cast iron, and non-ferrous metals