Înregistrați-vă
Confirmat
  • blade diameter D(mm)
  • Overall length (L)(mm)
  • Number of flutes(sheet)
  • Underneck length (ℓ1)(mm)
  • Dimensions φD(mm)
  • Dimension B(mm)
  • Dimension A(mm)
  • Dimensions φDb(mm)
  • Dimensions ΦDc2(mm)
  • Dimensions ΦD1-1(mm)
  • Dimensions ΦD1-2(mm)
  • Dimension Lf2(mm)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

TAN Model, DOOCTO/DOQUAD, Wedging Type TAN (TAN07R100M31.7-14W)

TAN Model, DOOCTO/DOQUAD, Wedging Type TAN

Cod piesă:

TAN07R100M31.7-14W
Ștergeți
    • This item is not available in Europe.

    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    TAN07R100M31.7-14W

    blade diameter D

    (mm)

    Overall length (L)

    (mm)

    Number of flutes

    (sheet)

    Underneck length (ℓ1)

    (mm)

    Dimensions φD

    (mm)

    Dimension B

    (mm)

    Dimension A

    (mm)

    Dimensions φDb

    (mm)

    Dimensions ΦDc2

    (mm)

    Dimensions ΦD1-1

    (mm)

    Dimensions ΦD1-2

    (mm)

    Dimension Lf2

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    100
    50
    14
    32
    31.75
    8
    12.7
    60
    97.3
    113
    113.3
    51.4
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    1,688.87 €
    ( 2,009.76 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    Abundant variety. The secret weapon of cast iron / steel machining. - 2 types of insert can be mounted into the same pocket. - 2 types of clamping methods- Supports a diverse range of machining