Înregistrați-vă
Confirmat
  • Work material
  • Material type
  • Dimension A(mm)
  • Dimension B(mm)
  • Dimension T(mm)
  • Dimensions rε(mm)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Ultra High Feeding TAC Flash Mill, Insert T/EXP (WPMW05H315ZPR-T3130)

Ultra High Feeding TAC Flash Mill, Insert T/EXP

Cod piesă:

WPMW05H315ZPR-T3130
Ștergeți
    • This item is not available in Europe.

    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    WPMW05H315ZPR-T3130

    Work material

    Material type

    Dimension A

    (mm)

    Dimension B

    (mm)

    Dimension T

    (mm)

    Dimensions rε

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    Steel
    T3130
    5
    7.94
    3.5
    1.5
    10 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    11.92 €
    ( 14.18 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    For high feed rate machining of steel, stainless steel, cast iron, and high-hardness materials