Înregistrați-vă
Confirmat
  • Single corner (θ)(Degree)
  • Tip diameter (D)(φ)
  • Blade length (l)(mm)
  • Shank diameter (d)(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • Tool No.
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Carbide End Mill (Trapezoid Runner) MG-TRC (MG-TRC-5X12)

Cod piesă:

MG-TRC-5X12
Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    MG-TRC-5X12

    Single corner (θ)

    (Degree)

    Tip diameter (D)

    (φ)

    Blade length (l)

    (mm)

    Shank diameter (d)

    (mm)

    Overall Length (L)

    (mm)

    Tool No.

    Cantitate minimă per comandă
    12
    5
    10
    10
    70
    8539047
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    147.33 €
    ( 175.32 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    Tapered Blade End Mill For Trapezoidal Runner Machining Uses high toughness, super hard alloys.

    Codul de piesă a fost confirmat