Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • R Size(mm)
  • Blade length (ℓ)(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • Shank diameter (d)(mm)
  • Tool No.
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

TIN Coated (2-Flute Ball-End Shape) EX-TIN-EBD (EX-TIN-EBD-R7X14)

Cod piesă:

EX-TIN-EBD-R7X14
Ștergeți
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    EX-TIN-EBD-R7X14

    R Size

    (mm)

    Blade length (ℓ)

    (mm)

    Overall Length (L)

    (mm)

    Shank diameter (d)

    (mm)

    Tool No.

    External diameter Dc

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    7
    26
    110
    12
    83074
    14
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    90.12 €
    ( 107.24 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    It is TiN coated for excellent chip resistance and abrasion resistance, and uses cobalt high-speed steel for impact resistance.