Înregistrați-vă
Confirmat
  • Blade diameter (D)(φ)
  • R Size(mm)
  • Blade length (l)(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • Shank diameter (d)(mm)
  • Tool No.
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

2-Flute Corner R Short CR-XPM-EDS (CR-XPM-EDS-15XR1)

Cod piesă:

CR-XPM-EDS-15XR1
Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    CR-XPM-EDS-15XR1

    Blade diameter (D)

    (φ)

    R Size

    (mm)

    Blade length (l)

    (mm)

    Overall Length (L)

    (mm)

    Shank diameter (d)

    (mm)

    Tool No.

    Cantitate minimă per comandă
    15
    1
    30
    100
    16
    8401152
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    81.11 €
    ( 96.52 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    Base Material Adopted Powdered High Speed Steel XPM Tapered End Mills

    Codul de piesă a fost confirmat