Înregistrați-vă
Confirmat
  • Hole diameter (drill diameter) D(mm)
  • Groove Length L(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 7 zile lucrătoare

UTDLX UT Micro Coat, Unimax Drill, Long Blade (UTDLX2030-045)

Cod piesă:

UTDLX2030-045
Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    UTDLX2030-045

    Hole diameter (drill diameter) D

    (mm)

    Groove Length L

    (mm)

    Overall Length L

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    0.3
    4.5
    38
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    35.95 €
    ( 42.78 € )
    7 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    · Coated carbide drill for mass-produced parts and prototype parts, balancing performance and cost.
    · Adopts a newly developed UT micro-coating that demonstrates high performance for soft materials
    · The newly designed drill shape and X-thinning provide improved impact fracture resistance (durability performance) and reduced variation when drilling multiple holes
    · The tip angle is set to 130° to suppress the burr height in through holes
    · Groove length 15 times larger than the diameter enables highly precise drilling of deep holes.

    Codul de piesă a fost confirmat