Înregistrați-vă
Confirmat
  • Hole diameter (drill diameter) D(mm)
  • Groove Length L(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • Shank Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 9 zile lucrătoare

TAF Drill (TAFL2900F32)

Cod piesă:

TAFL2900F32
Ștergeți
    • This item is not available in Europe.

    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    TAFL2900F32

    Hole diameter (drill diameter) D

    (mm)

    Groove Length L

    (mm)

    Overall Length L

    (mm)

    Shank Type

    Machining Hole Depth (l/d)

    (mm)

    Actual Machined Hole Depth L5

    (mm)

    Compatible Inserts

    Dimensions shank diameter D4

    (mm)

    Wrench

    Clamp Screw

    Number of flutes

    (Sheets)

    Dimensions flange diameter D7

    (mm)

    Dimensions coolant hole D8

    Insert, Call Number

    Cantitate minimă per comandă
    29
    128
    196
    End Mill Shank
    4
    116
    141
    32
    TKY15D
    TS4
    2
    42
    PT1/8
    GPMT11T308-U_
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    419.53 €
    ( 499.24 € )
    9 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    A blade tip replacement type carbide insert drill.
    [Features]
    · Economical insert that uses four corners.
    · Grade and breaker combination can support a wide range of cut materials.
    · High rigidity holder.
    [Applications]
    · High-efficiency machining for large diameter sizes.