Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Hole diameter (drill diameter) D(mm)
  • Groove Length L(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • Shank Type
    • Shank diameter D4(mm)
    • Type
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 6 zile lucrătoare
      • În 8 zile lucrătoare

    MNS WSTAR Solid Drill for Machining Aluminum Alloy

    Cod piesă:

    S-au găsit. 2 candidați nedefiniți.
      Cantitate:

      Lista codurilor de piese

      Număr de articole

      Hole diameter (drill diameter) D

      (mm)

      Groove Length L

      (mm)

      Overall Length L

      (mm)

      Shank Type

      Shank diameter D4

      (mm)

      Machining Hole Depth (l/d)

      (mm)

      Actual Machined Hole Depth L5

      (mm)

      Length under neck L2

      (mm)

      Cantitate minimă per comandă
      3
      33
      81
      Straight shank
      3
      5
      15
      33
      1 bucăți
      7
      91
      147
      Straight shank
      7
      10
      70
      94
      1 bucăți
      Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
      Dată de expediere standard
      125.48 €
      ( 149.32 € )
      8 zile lucrătoare
      211.18 €
      ( 251.30 € )
      6 zile lucrătoare

      Informații detaliate

      Informații de bază

      World's first carbide solid drill with 4 coolant holes for aluminum machining.
      [Features]
      · Lineup from φ3 (diameter 3 mm) to φ14 (diameter 14 mm) in 0.1 mm increments.
      · Standardized L/D = 5, 10, 20 and 30 types to suit various hole depths.
      · It is possible to machine hole depths that are 10-30 times the drill diameter in a single go, without stopping.
      · Four-hole coolant holes reduce the amount of aluminum welding, and allow high efficiency processing of aluminum alloys.
      [Applications]
      · High speed, high efficiency processing of aluminum alloy.