Înregistrați-vă
Confirmat
  • Hole diameter (drill diameter) D(mm)
  • Groove Length L(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • Shank Type
  • Shank diameter D4(mm)
  • Shank Diameter Type
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 9 zile lucrătoare

MZE ZET1 Drill (Externally Lubricated) (MZE0170SB-VP15TF)

MZE ZET1 Drill (Externally Lubricated)

Cod piesă:

MZE0170SB-VP15TF
Ștergeți
    • This item is not available in Europe.

    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    MZE0170SB-VP15TF

    Hole diameter (drill diameter) D

    (mm)

    Groove Length L

    (mm)

    Overall Length L

    (mm)

    Shank Type

    Shank diameter D4

    (mm)

    Shank Diameter Type

    Machining Hole Depth (l/d)

    (mm)

    Length under neck L2

    (mm)

    Tip angle

    (°)

    Thinning

    Cantitate minimă per comandă
    1.7
    10
    55
    End Mill Shank
    2
    Integer diameter shank
    2
    10
    140
    Available
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    86.13 €
    ( 102.49 € )
    9 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    General purpose carbide solid drill.
    [Features]
    · A sharp, tough, straight cutting edge.
    [Applications]
    · Supports high efficiency and high accuracy machining of a wide range of work materials, from carbon steel to difficult-to-cut materials.