Înregistrați-vă
Confirmat
  • Hole diameter (drill diameter) D(mm)
  • Groove Length L(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • Shank Type
  • Shank diameter D4(mm)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 9 zile lucrătoare

VAPDS Violet High Precision Drill (S) (VAPDSD0655)

Cod piesă:

VAPDSD0655
Ștergeți
    • This item is not available in Europe.

    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    VAPDSD0655

    Hole diameter (drill diameter) D

    (mm)

    Groove Length L

    (mm)

    Overall Length L

    (mm)

    Shank Type

    Shank diameter D4

    (mm)

    Tip angle

    (°)

    Cantitate minimă per comandă
    6.55
    30
    80
    End Mill Shank
    8
    135
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    41.29 €
    ( 49.14 € )
    9 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    High precision HSS drill (short type hole depth guideline: 3 times drill diameter or less).
    [Features]
    · End mill shank drill (high-speed steel) with excellent abrasion resistance and long life.
    · Capable of high-efficiency drilling.
    · Reduces oversizing of machined holes and provides excellent pitch accuracy.
    [Applications]
    · High speed, high efficiency machining of steel and cast iron, etc.