Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Hole diameter (drill diameter) D(mm)
  • Groove Length L(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 9 zile lucrătoare

STAW Small Diameter WSTAR Insert Drill (STAWSN1600S20)

Cod piesă:

STAWSN1600S20
Ștergeți
    • This item is not available in Europe.

    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    STAWSN1600S20

    Hole diameter (drill diameter) D

    (mm)

    Groove Length L

    (mm)

    Overall Length L

    (mm)

    Machining Hole Depth (l/d)

    (mm)

    Actual Machined Hole Depth L5

    (mm)

    Length under neck L2

    (mm)

    Wrench

    Cantitate minimă per comandă
    15.5-16.4
    60
    130
    3
    -
    80
    ②TIP08W
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    318.31 €
    ( 378.79 € )
    9 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    Interchangeable head type carbide insert drill.
    [Features]
    · Wave blade type and groove shape having excellent chip disposal.
    · It supports various depths: L/D 1.5, 3, 5, 8.
    · Robust clamp mechanism that enables the stable drilling of small-diameter holes.
    · Head is interchangeable, enabling cost reductions.
    [Applications]
    · Optimal for machining of a wide array of work materials, including steel, stainless steel, cast parts, etc.