Înregistrați-vă
Confirmat
  • Blade diameter D(mm)
  • Overall length (L)(mm)
  • Number of flutes(sheet)
  • Selfishly
  • Weight(kg)
  • Keyway Width KWW
  • Main Body Outermost Diameter BD(mm)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 9 zile lucrătoare

For Surface Milling AHX640W (AHX640WL31528P)

Cod piesă:

AHX640WL31528P
Ștergeți
    • This item is not available in Europe.

    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    AHX640WL31528P

    Blade diameter D

    (mm)

    Overall length (L)

    (mm)

    Number of flutes

    (sheet)

    Selfishly

    Weight

    (kg)

    Keyway Width KWW

    Main Body Outermost Diameter BD

    (mm)

    Arbor mounted diameter DCON

    (mm)

    Inset height CBDP

    (mm)

    Key Groove Depth L8

    (mm)

    Format

    Mounting Bolt Base Diameter DCCB

    (mm)

    Bolt Hole Diameter DAH

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    315
    63
    28
    L
    23.8
    25.4
    285
    47.625
    40
    14.22
    Super Multi-blade Type
    225
    -
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    3,923.66 €
    ( 4,669.16 € )
    9 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    Heptagonal double-sided insert. Economical, with 14-corner use. Multi-flute specification enables high feed machining