Cod piesă:
candidați nedefiniți.Cod piesă |
---|
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse) | Dată de expediere standard |
---|
783.75 € ( 932.66 € ) | 9 zile lucrătoare |
990.62 € ( 1,178.84 € ) | 9 zile lucrătoare |
1,197.48 € ( 1,425.00 € ) | 9 zile lucrătoare |
1,493.00 € ( 1,776.67 € ) | 9 zile lucrătoare |
1,795.91 € ( 2,137.13 € ) | 9 zile lucrătoare |
720.95 € ( 857.93 € ) | 9 zile lucrătoare |
820.69 € ( 976.62 € ) | 9 zile lucrătoare |
Solid CBN octagonal double-sided insert. Economical, with 16-corner use (for 3 mm cutting depth). Capable of high-efficiency machining from roughing to finishing. Excellent operability and easy to clean as well