Înregistrați-vă
Confirmat
  • Blade diameter D(mm)
  • Overall length (L)(mm)
  • Number of flutes(sheet)
  • Weight(kg)
  • Keyway Width KWW
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 9 zile lucrătoare

For Surface Milling NF10000 (NF10000R0306C)

Cod piesă:

NF10000R0306C
Ștergeți
    • This item is not available in Europe.

    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    NF10000R0306C

    Blade diameter D

    (mm)

    Overall length (L)

    (mm)

    Number of flutes

    (sheet)

    Weight

    (kg)

    Keyway Width KWW

    Arbor mounted diameter DCON

    (mm)

    Maximum allowable rotational speed

    (min-1)

    Inset height CBDP

    (mm)

    Key Groove Depth L8

    (mm)

    Format

    Mounting Bolt Base Diameter DCCB

    (mm)

    Bolt Hole Diameter DAH

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    80
    50
    6
    1
    9.5
    25.4
    16,000
    26
    6
    Multi-edge type
    -
    13
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    924.12 €
    ( 1,099.70 € )
    9 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    Ideal for high-speed finishing of light alloys / cast iron. With cutting edge runout mechanism