Înregistrați-vă
Confirmat
  • Blade diameter D(mm)
  • Mounting Method
  • Overall length (L)(mm)
  • Number of flutes(sheet)
  • Maximum Cutting Depth (Ap)(mm)
  • Weight(kg)
  • Machining Diameter DC(mm)
  • Keyway Width KWW
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 9 zile lucrătoare

For Multifunction Use OCTACUT (OCTACUT0805ARB)

Cod piesă:

OCTACUT0805ARB
Ștergeți
    • This item is not available in Europe.

    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    OCTACUT0805ARB

    Blade diameter D

    (mm)

    Mounting Method

    Overall length (L)

    (mm)

    Shank diameter (d)

    (mm)

    Number of flutes

    (sheet)

    Maximum Cutting Depth (Ap)

    (mm)

    Underneck length (ℓ1)

    (mm)

    Weight

    (kg)

    Machining Diameter DC

    (mm)

    Keyway Width KWW

    Wrench

    Arbor mounted diameter DCON

    (mm)

    Inset height CBDP

    (mm)

    Key Groove Depth L8

    (mm)

    Corner Angle

    (°)

    Applicable Insert

    Applicable Insert, Insert with Breaker

    Clamp Screw

    Mounting Bolt Base Diameter DCCB

    (mm)

    Bolt Hole Diameter DAH

    (mm)

    A1

    (mm)

    Effective Cutting Edge Height AZ

    (mm)

    Dimension D14

    (mm)

    Dimension L16

    (mm)

    Dimension L5

    (mm)

    Dimension L6

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    80
    Arbor
    50
    -
    5
    7
    -
    1.2
    71.9
    12.4
    -
    27
    23
    -
    3
    OEMX12T3ETR1 OEMX12T3ESR1
    OEMX12T3EER1-JS REMX12T3EN-JS
    -
    -
    13
    2.5
    3
    61.5
    -
    -
    -
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    432.08 €
    ( 514.18 € )
    9 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    20° positive insert. Type common for both 8 corner cutting edge inserts and round inserts. Can be used for a variety of machining