Înregistrați-vă
Confirmat
  • Hole diameter (drill diameter) D(mm)
  • Groove Length L(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 9 zile lucrătoare

DCSSS Drill for Non-Ferrous Metal Machining (S) (DCSSSD0160)

Cod piesă:

DCSSSD0160
Ștergeți
    • This item is not available in Europe.

    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    DCSSSD0160

    Hole diameter (drill diameter) D

    (mm)

    Groove Length L

    (mm)

    Overall Length L

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    1.6
    10
    45
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    120.31 €
    ( 143.17 € )
    9 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    CVD diamond coated drill for non-ferrous metal machining. (Short)
    [Features]
    · The unique CVD diamond coating technology demonstrates incredible film adhesiveness.
    · Drilling tool that enables stable drilling that won't easily peel or chip.
    [Applications]
    · Optimal for machining of high silicon aluminum, graphite, machinable ceramics, etc.
    · Long life and high-precision drilling.