Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Shank width(mm)
  • Shank Total Length(mm)
  • Shank height(mm)
  • Nominal Number
  • Tip Part A(mm)
  • Tip Part B(mm)
  • Tip Part C(mm)
  • Shank F(mm)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

HSS Bit JIS15R Model S503 Model Horizontal Blade (TTB15R-2)

HSS Bit JIS15R Model S503 Model Horizontal Blade TTB15R-2

Cod piesă:

TTB15R-2
Ștergeți
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    TTB15R-2

    Shank width

    (mm)

    Shank Total Length

    (mm)

    Shank height

    (mm)

    Nominal Number

    Tip Part A

    (mm)

    Tip Part B

    (mm)

    Tip Part C

    (mm)

    Shank F

    (mm)

    Shipment Unit

    (Book)

    Cantitate minimă per comandă
    16
    140
    16
    2-16
    12
    20
    5.5
    0
    1
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    92.79 €
    ( 110.42 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    · The material used possesses both high temperature hardness and abrasion resistance superior compared to conventional high-speed steel.