Înregistrați-vă
Confirmat
  • Shank width(mm)
  • Shank Total Length(mm)
  • Shank height(mm)
  • Nominal Number
  • Tip Part A(mm)
  • Tip Part B(mm)
  • Tip Part C(mm)
  • Shank E(mm)
  • r
  • Material type
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Carbide Bit JIS34 Left Hinge (34-K10)

Carbide Bit JIS34 Left Hinge 34-K10

Cod piesă:

34-K10
Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    34-K10

    Shank width

    (mm)

    Shank Total Length

    (mm)

    Shank height

    (mm)

    Nominal Number

    Tip Part A

    (mm)

    Tip Part B

    (mm)

    Tip Part C

    (mm)

    Shank E

    (mm)

    r

    Material type

    Cantitate minimă per comandă
    10
    80
    10
    0
    10
    6
    3
    0
    0.3
    K10
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    35.62 €
    ( 42.39 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    This is a JIS standard product.
    Shape 34 Type: Offset turning tool (left)
    Minimum order quantity: 1pc.

    Codul de piesă a fost confirmat