Înregistrați-vă
Confirmat
  • Single corner (θ)(Degree)
  • Tip diameter (D)(φ)
  • Blade length (l)(mm)
  • Shank diameter (d)(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • Manufacturer Code
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 8 zile lucrătoare

X Coated Taper End Mill NTE-2X (NTE-2X-0.8-1)

Cod piesă:

NTE-2X-0.8-1
Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    NTE-2X-0.8-1

    Single corner (θ)

    (Degree)

    Tip diameter (D)

    (φ)

    Blade length (l)

    (mm)

    Shank diameter (d)

    (mm)

    Overall Length (L)

    (mm)

    Manufacturer Code

    (d1) Large End Diameter

    (mm)

    (γ) Neck Angle

    (°)

    Cantitate minimă per comandă
    1
    0.8
    3
    3
    35
    01-00316-00082
    0.9
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    150.68 €
    ( 179.31 € )
    8 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Material]
    ○: Stainless steel, aluminium alloy, copper, resin
    ◎: Carbon steel, steel alloy/tool steel, heat treated steel.

    Codul de piesă a fost confirmat