Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Single corner (θ)(Degree)
  • Tip diameter (D)(φ)
  • Blade length (l)(mm)
  • Shank diameter (d)(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • Manufacturer Code
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 8 zile lucrătoare

Taper End Mill for Copper Electrode / Aluminum / Plastic DTE (DTE-8-2)

Cod piesă:

DTE-8-2
Ștergeți
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    DTE-8-2

    Single corner (θ)

    (Degree)

    Tip diameter (D)

    (φ)

    Blade length (l)

    (mm)

    Shank diameter (d)

    (mm)

    Overall Length (L)

    (mm)

    Manufacturer Code

    (d1) Large End Diameter

    (mm)

    (γ) Neck Angle

    (°)

    Cantitate minimă per comandă
    2
    8
    25
    8
    70
    07-00313-00804
    9.74
    -
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    183.58 €
    ( 218.46 € )
    8 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    Special blade shape and carbide maintain high sharpness for a long period of time. Produces a higher grade finished surface accuracy