Înregistrați-vă
Confirmat
  • Tool No.
  • Blade diameter(mm)
  • Blade Width(mm)
  • Length under neck(mm)
  • Shank diameter(mm)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

High Speed T-Groove Cutter Series T-Slot Cutters (RF-TSC-25X10X145X10X16)

Cod piesă:

RF-TSC-25X10X145X10X16
Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    RF-TSC-25X10X145X10X16

    Tool No.

    Blade diameter

    (mm)

    Blade Width

    (mm)

    Length under neck

    (mm)

    Shank diameter

    (mm)

    Overall Length

    (mm)

    Number of flutes

    Neck diameter D1

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    83613
    25
    10
    40
    16
    145
    5
    12
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    137.04 €
    ( 163.08 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    4-8 flute high speed steel T-slot cutter.

    Codul de piesă a fost confirmat