Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Shank size W(mm)
  • Material
  • Shank size L(mm)
  • Shank size H(mm)
  • Compatible Bit
  • Tip Size A
  • Tip Size B
  • Tip Size C
  • Tip Size r
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 13 zile lucrătoare

JIS Standard Round End Straight Bit, 36 Type (36-1-ST130)

JIS Standard Round End Straight Bit, 36 Type

Cod piesă:

36-1-ST130
Ștergeți
    • This item is not available in Europe.

    Cantitate:

    Informații despre produs

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    36-1-ST130

    Shank size W

    (mm)

    Material

    Shank size L

    (mm)

    Shank size H

    (mm)

    Compatible Bit

    Tip Size A

    Tip Size B

    Tip Size C

    Tip Size r

    Cantitate minimă per comandă
    13
    ST130
    100
    13
    06-1
    13
    13
    3
    2
    10 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    24.43 €
    ( 29.07 € )
    13 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    JIS standard HT110, straight turning tool with rounded corner, type 36.