Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • JIS Standard
  • Shank size W(mm)
  • Material
  • Shank size L(mm)
  • Shank size H(mm)
  • Compatible Bit
  • Selfishly
  • Tip Size A
  • Tip Size B
  • Tip Size C
  • Tip Size r
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 13 zile lucrătoare

JIS Standard Angled Bit 41 Type, 42 Type (41-2-HT103)

JIS Standard Angled Bit 41 Type, 42 Type

Cod piesă:

41-2-HT103
Ștergeți
    • This item is not available in Europe.

    Cantitate:

    Informații despre produs

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    41-2-HT103

    JIS Standard

    Shank size W

    (mm)

    Material

    Shank size L

    (mm)

    Shank size H

    (mm)

    Compatible Bit

    Selfishly

    Tip Size A

    Tip Size B

    Tip Size C

    Tip Size r

    Cantitate minimă per comandă
    Type 41 twin tool (Right)
    16
    HT103
    120
    16
    02-2
    Right-hand
    16
    11
    4
    0.5
    10 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    36.88 €
    ( 43.89 € )
    13 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    JIS standard type, HT110, curved turning bit, 41 type (right-handed) / 42 type (left-handed).