Înregistrați-vă
Confirmat
  • Hole diameter (drill diameter) D(mm)
  • Groove Length L(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • Drill Diameter Tolerance(mm)
  • Shank diameter (d)(mm)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Carbide Edged Tip Taper Shank Drill (TD-14.5)

Cod piesă:

TD-14.5
Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Informații despre produs

     

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    TD-14.5

    Hole diameter (drill diameter) D

    (mm)

    Groove Length L

    (mm)

    Overall Length L

    (mm)

    Drill Diameter Tolerance

    (mm)

    Shank diameter (d)

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    14.5
    100
    200
    0~-0.030
    MT2
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    190.19 €
    ( 226.33 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    Economical soldering type. The drill helps maintain high economic efficiency as it is appropriate for cast iron and non-ferrous metals, and taking into account the characteristics of carbide alloy and selection of regrinding frequencies.

    Codul de piesă a fost confirmat