Înregistrați-vă
Confirmat
  • Blade diameter (D)(φ mm)
  • Blade width (L)(mm)
  • Number of flutes(sheet)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Side Cutter (Regular Blade) (SC-100-9-25.4)

Cod piesă:

SC-100-9-25.4
Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Informații despre produs

     

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    SC-100-9-25.4

    Blade diameter (D)

    (φ mm)

    Blade width (L)

    (mm)

    Number of flutes

    (sheet)

    Blade width tolerance

    Side Blade Length

    Cantitate minimă per comandă
    100
    9
    28
    0~+0.06
    14
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    200.17 €
    ( 238.20 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    There are cutting edges on the outer periphery and the side, making it suitable for general applications such as grooving, step cutting, side cutting and width setting.

    Codul de piesă a fost confirmat